Publier vos produits
Vika floor screen with luminaire, 427
Vika floor screen with luminaire, 427
    Abstracta

    Vika floor screen with luminaire, 427

    Traduit par Google,

    En collaboration avec le designer Khodi Feiz, Abstracta adopte une nouvelle approche de l'éclairage acoustique, qui vise à créer une atmosphère paisible. Le résultat est Vika, un écran de sol sculptural qui rayonne une lumière atmosphérique tout en gérant à la fois le bruit basse fréquence et haute fréquence. «C'est une autre façon de penser le son et la lumière», explique Feiz.

    Spécification
    • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vika-floor-screen-with-luminaire-427
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsVika
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1540
    • Largeur (mm)427
    • Profondeur (mm)231
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique