Publier vos produits
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    Traduit par Google,

    Receveur de douche Freedom ADA Transfer avec double bride de réception et dimensions intérieures de 91,4 cm x 91,4 cm. Comprend un seuil extra-plat de 19 mm conçu pour respecter les exigences ADA de 12,7 mm au-dessus du sol fini lorsqu'il est correctement installé. Fabriqué aux États-Unis. En fibre de verre avec revêtement acrylique. Garantie de 30 ans.

    Spécification
      • Exterior Dimensions: 38½”w x 37⅜”d x 4 ½”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • ¾” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38-1-2-x-37-3-8-Freedom-ADA-Shower-Base-with-Double-Receiver-Flange-APF3838BFPANRRF
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche