Publier vos produits
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF

    38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF

    Traduit par Google,

    Receveur de douche à accès facilité (norme ADA) de dimensions intérieures 91,4 cm x 91,4 cm (36″ x 36″), conforme aux normes ADA, avec une pente inférieure à 1:48 (conformité au Titre 24, Chapitre 11B). Comprend un seuil extra-plat de 19 mm (¾″) conçu pour respecter les exigences ADA de hauteur de 12,7 mm (½″) au-dessus du sol fini (lorsqu'il est correctement installé), une bonde centrale, un socle autoportant pré-nivelé et des brides de fixation doubles. Garantie de 30 ans. Fabriqué aux États-Unis. Disponible avec siège de douche rabattable, barres d'appui et accessoires pour répondre aux normes ADAAG.

    Spécification
      • Exterior dimensions: 37 ½”w x 37 ¼”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11B slope requirements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38-x-37-ada-transfer-shower-pan-dual-receiver-flange-title-24-compliant-apc3837bfpanrrf
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.25
    • Largeur (pouces)38.5
    • Profondeur (pouces)37.25
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord