Publier vos produits
Barrier Decoupler - Vinyl noise barrier with closed cell foam decoupler

Barrier Decoupler - Vinyl noise barrier with closed cell foam decoupler

Traduit par Google,

Contrôle du bruit haute performance pour les environnements exigeants

Le rouleau antibruit en vinyle à charge massive avec découplage en mousse PVC d'Acoustical Surfaces est un rouleau antibruit de qualité professionnelle conçu pour réduire la transmission du bruit et améliorer le confort et la sécurité dans de nombreux environnements. Ce matériau multifonctionnel haute densité associe un film antibruit en vinyle à charge massive de 450 g/m² à un découplage en mousse PVC à cellules fermées de 6,35 mm d'épaisseur pour améliorer la séparation acoustique entre les surfaces.

Idéal pour une utilisation derrière les murs, les plafonds, les planchers, les conduits, la tuyauterie, les machines et les systèmes CVC, ce mur acoustique est conçu pour un contrôle sonore supérieur sans compromettre l'isolation thermique ou la durabilité.

Caractéristiques principales :

  • Réduction de la transmission du son : bloque et contient efficacement le bruit aérien, améliorant ainsi les performances acoustiques dans les applications résidentielles et commerciales.
  • Découpleur en mousse intégré : améliore l'isolation acoustique en séparant les composants structurels et en empêchant le transfert de vibrations.
  • Barrière thermique : Offre une protection supplémentaire contre les fluctuations de température, contribuant à l'efficacité énergétique.
  • Durable et résistant à l'humidité : résiste à la moisissure, à la moisissure et à la dégradation dans les environnements exigeants.
  • Sûr et fiable : Conforme aux normes d'inflammabilité UL 94-HFTI Classe C pour la conformité des matériaux de construction.
  • Fabrication respectueuse de l'environnement : Produit à partir de matériaux PVC respectueux de l'environnement.

Spécifications du produit :

  • Matériau : Vinyle chargé en masse de 1 lb par pied carré (environ 1/8 po d'épaisseur) avec support en mousse PVC à cellules fermées de 1/4 po d'épaisseur
  • Épaisseur : 3/8″
  • Taille : rouleau de 54″ de large × 20′
  • Couleurs : Vinyle : Noir, Découpleur en mousse : Gris
  • Indice STC : 27 (ASTM C423)
  • Installation : Peut être fixé mécaniquement sur la plupart des surfaces solides ou posé sur des surfaces horizontales

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, des concepteurs et des propriétaires de bâtiments, ce mur acoustique offre une solution durable et performante aux défis acoustiques modernes.

Spécification
  • In modern construction, achieving reliable noise transmission control without sacrificing durability or sustainability can be a challenge. The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler from Acoustical Surfaces was designed to meet that challenge head‑on. This professional‑grade roll combines a high‑density vinyl sound barrier with a closed‑cell PVC foam decoupler, creating a multi‑functional sound isolation barrier that excels in both residential and commercial environments.

    At its core, the product features a mass loaded vinyl barrier weighing 1 lb. per square foot, paired with a ¼‑inch foam layer that provides effective vibration decoupling. Together, they form a soundproof construction layer that enhances acoustic separation between surfaces, delivering measurable improvements in wall soundproofing, soundproof drywall backer assemblies, and retrofit soundproofing projects. With an STC rating 27 acoustic barrier, it offers dependable performance for designers and builders seeking proven results.

    Versatility is one of its defining strengths. This barrier can be applied behind walls, ceilings, and floors, serving as noise control for walls, ceilings, and floors in offices, schools, and multi‑family housing. It also adapts to specialized uses such as soundproofing HVAC ducts, soundproofing machinery and equipment enclosures, and even soundproofing pipe wrap or drain line soundproofing. In industrial and mechanical settings, it functions as a Barrier Decoupler PVC sound barrier, while in transportation it doubles as an automotive soundproofing and automotive noise control barrier solution.

    Beyond acoustics, the material provides a thermal insulation barrier layer, helping stabilize temperatures and improve energy efficiency. Its construction ensures it is a durable moisture‑resistant sound barrier and a mold and mildew resistant acoustic barrier, capable of withstanding demanding environments. Safety is built in as well, with compliance to UL 94‑HFTI Class C fire‑rated barrier standards.

    Manufactured with care, this product is an eco‑conscious PVC soundproofing material, designed to support sustainable building practices while delivering long‑lasting performance. Easy to install—whether mechanically fastened to solid surfaces or laid onto horizontal assemblies—it is a practical solution for professionals who need reliable sound control without compromise.

    The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler is more than just a roll of material; it is a complete noise control solution. From retrofit soundproofing in residential walls to noise reduction panels for industrial spaces, it provides the strength, flexibility, and sustainability needed to meet today’s acoustic challenges.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acoustical-surfaces-barrier-decoupler
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsSound Isolation Insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2012-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)240
  • Largeur (pouces)54
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1.25
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
  • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord