Publier vos produits
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert
Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert

    Climate Seal™ Magnetic Acoustic Series Window Insert

    Traduit par Google,

    Climate Seal™ Acoustic Series – Inserts de fenêtre insonorisés
    Discret. Personnalisé. Puissant.

    La série Climate Seal™ Acoustic est un système d'insertion de fenêtre haute performance, quasi invisible, conçu pour réduire considérablement les bruits indésirables sans sacrifier l'esthétique ni la fonctionnalité. Conçus pour s'intégrer parfaitement aux applications résidentielles, commerciales et historiques, ces inserts offrent un contrôle acoustique, une isolation thermique et une flexibilité de conception supérieurs, le tout pour un coût et des perturbations bien moindres qu'un remplacement complet de fenêtre.

    Idéale pour les projets nécessitant une atténuation acoustique exceptionnelle, la série Acoustic offre une réduction significative et perceptible du bruit avec des indices STC allant jusqu'à 49, surpassant ainsi de nombreux systèmes de vitrage secondaire traditionnels et plus encombrants. Qu'il s'agisse d'atténuer la circulation dans une rue urbaine à forte densité, de bloquer le bruit du survol des avions ou de créer un intérieur paisible pour les clients d'un hôtel ou les locataires de bureaux, Climate Seal™ offre une solution efficace et discrète.

    Principaux avantages :

    • Performances acoustiques exceptionnelles : réduit le bruit sur tous les niveaux de fréquence avec une réduction du son jusqu'à 80 %.
    • Maintient l'intégrité esthétique : se place à proximité du vitrage existant et reste visuellement discret ; les finitions personnalisées assurent la continuité de la conception.
    • Protection UV : Filtre jusqu'à 85 % des rayons UV nocifs pour protéger le mobilier intérieur.
    • Efficacité thermique : Améliore la performance énergétique des fenêtres existantes en minimisant les fuites d’air et le transfert thermique.
    • Facilité d'utilisation : Installation et retrait simples et sans outil pour le nettoyage, l'entretien ou l'air frais — aucune modification permanente requise.
    • Ajustement personnalisé : Fabriqué selon des spécifications exactes pour des fenêtres standard ou de forme unique, avec des options de peinture et de vitrage personnalisées disponibles.
    • Sortie de secours : facilement amovible en quelques secondes pour garantir l'accessibilité en cas d'urgence.

    Rentable et compatible sur le plan architectural

    Contrairement aux systèmes de fenêtres secondaires fixes, encombrants et intrusifs, la série Climate Seal™ Acoustic offre une solution raffinée et amovible offrant des performances exceptionnelles sans compromis sur la forme ni la fonction. Sa discrétion en fait un excellent choix pour les environnements sensibles au bruit comme les appartements, les écoles, les bureaux, les studios d'enregistrement et les bâtiments historiques, où la préservation de la fenêtre d'origine est essentielle.

    La série Acoustique de Climate Seal est issue de notre technologie éprouvée de la série Thermique et a évolué pour répondre aux normes les plus strictes de la communauté des concepteurs acoustiques. Si votre projet exige une isolation acoustique exceptionnelle sans construction invasive ni compromis esthétique, la série Acoustique de Climate Seal™ est le choix idéal.

    Spécification
    • Discreet, custom, and powerful, the Climate Seal™ Acoustic Series is a refined soundproof window system designed to transform noisy environments into quiet, comfortable spaces. Engineered for seamless integration into residential, commercial, and historic settings, this solution provides exceptional noise reduction windows performance without altering the character of the original architecture.

      Unlike bulky secondary glazing, Climate Seal™ offers a low‑profile approach that delivers measurable results. With assembly STC ratings as high as 49, these high STC window solutions outperform many traditional alternatives, making them ideal for acoustic windows for urban streets and busy roads, soundproof windows for homes, and soundproof windows for apartments or condos. Whether blocking traffic, aircraft flyovers, or neighborhood noise, the Acoustic Series ensures peace of mind for hotel guests, office tenants, and homeowners alike.

      Beyond acoustics, Climate Seal™ enhances energy efficiency. Acting as a discreet thermal window insulation and energy‑efficient window retrofit, it significantly minimizes air leakage and thermal transfer, reducing drafts and improving comfort. It also functions as a storm window alternative, offering condensation reduction window performance, cold draft reduction, and even dust and pollen reduction windows for healthier interiors.

      The system is versatile, with options such as interior window panels and retrofit window soundproofing solutions that can be tailored to unique shapes and sizes. Available with UV filtering window protection that blocks up to 85% of harmful rays, it safeguards furnishings while maintaining aesthetic integrity. For projects requiring flexibility, Climate Seal™ offers removable soundproof window solutions that can be installed or removed without tools, ensuring easy cleaning, maintenance, or emergency egress.

      Designers and acoustical engineers value the adaptability of Climate Seal™. From window solutions for historic buildings to custom‑fit magnetic window systems, the Acoustic Series provides both performance and preservation. Options such as the magnetic soundproof window system or secondary glazing window solutions allow for discreet installation while maintaining architectural compatibility.

      Built with sustainability in mind, Climate Seal™ supports eco‑friendly energy retrofits and contributes to green building goals. Its low VOC construction and compatibility with modern design standards make it a trusted choice for schools, offices, recording studios, and heritage properties.

      When projects demand superior noise reduction window solutions without invasive construction, Climate Seal™ Acoustic Series stands apart. It is the Climate Seal acoustic window system that combines durable performance, architectural elegance, and custom flexibility—delivering quiet comfort where it matters most.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14691
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSound Control Windows
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95_41
    • Description de l'Uniclass 2015Internal window systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-17 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustic Seals
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord