Publier vos produits
Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector

Traduit par Google,

Les capteurs solaires thermiques « à plaque plate » de la série MorningStar, fabriqués aux États-Unis par Alternate Energy Technologies (AET) ; sont conçus pour répondre aux besoins de tout système de 30 à 50 000 gallons pour une utilisation dans les systèmes d'eau chaude, de chauffage des locaux, de climatisation et de chauffage des processus industriels.

MS = Série MorningStar standard

MSC = Série commerciale MorningStar (haute performance)

Spécification
  • Frame Anodized 6005 Aluminum

    Absorber All Copper, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Mounts Integral to frame - 1 clip option to rail mount

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MSC-V_Collector_Series
  • Famille de produitsSolar Hot Water Heater
  • Groupe de produitsThermal Collector
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
  • Numéro OmniClass23-33 53 15
  • Titre OmniClassSolar Water Heating Collector Units