Publier vos produits
Dalhem Ribba Ceiling wood slat
Dalhem Ribba Ceiling wood slat
Dalhem Ribba Ceiling wood slat
Dalhem Ribba Ceiling wood slat

    Dalhem Ribba Ceiling wood slat

    Traduit par Google,

    Dalhem Ribba et Planks, systèmes de plafonds suspendus et de cloisons plaquées pour espaces publics. Un placage en bois véritable pour des pièces exigeantes qui sortent de l'ordinaire. Ces produits offrent une surface vibrante et unique pour chaque projet. En alliant matériaux modernes et savoir-faire traditionnel de la menuiserie, nous créons des systèmes répondant aux exigences actuelles en matière de résistance au feu, d'acoustique et d'environnement, sans compromettre le concept architectural. La liberté de créer une œuvre d'art en parfaite harmonie avec une fonctionnalité optimale. Grâce à leur conception, ces produits répondent aux exigences élevées de la classe de résistance au feu B-s1,d0. Dalhem Ribba et Planks répondent également aux exigences des normes Byggvarubedömningen et Sunda Hus.

    Le système Dalhem Ribba peut également être fixé au mur. Son installation est totalement invisible grâce au profilé de montage spécialement conçu. Ce système est particulièrement adapté aux plafonds suspendus présentant des courbes de flèche serrées ou similaires. Le profilé de montage sert également de plaque de jonction.

    Spécification
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dalhem-ribba-ceiling
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond