Publier vos produits
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Le bloc de bouteilles est un ensemble transportable, formé par une batterie de 16 bouteilles de 50 L de capacité, protégé par un châssis et relié à un collecteur général afin de pouvoir être rempli, transporté et vidé sans avoir besoin de les démonter.
    Spécification
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cylinderblock
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsVessel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)880
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne