Publier vos produits
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Détecteur de gaz mural qui garantit la sécurité et les performances que vous souhaitez et avec une grande facilité d'utilisation. Il fournit les fonctions nécessaires pour protéger votre vie et vos installations, garantissant le respect des règles de sécurité. Protégé par un boîtier robuste, c'est le capteur idéal pour le gaz à détecter. (Oxygène, monoxyde de carbone, CO2, entre autres).
    Spécification
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gasdetector
    • Famille de produitsMedical pipeline system
    • Groupe de produitsAlarm system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)164
    • Profondeur (mm)99
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Nom UNSPSCGas regulators
    • Code UNSPSC40142201
    • Code Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Description de l'Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Numéro OmniClass23-25 33 00
    • Titre OmniClassMedical Gas Products
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne