Publier vos produits
Rectangular ventilation ducts system

Rectangular ventilation ducts system

3.4 sur 5 étoiles3.4(12 Avis)
Traduit par Google,
  • Les conduits et raccords de ventilation rectangulaires sont destinés à la distribution de l'air dans les systèmes de ventilation et de climatisation des bâtiments, y compris les bâtiments d'habitation, les résidences collectives et les bâtiments d'utilité publique. Ils peuvent également être utilisés dans les entrepôts, les bâtiments industriels et agricoles.
    Les lignes droites et les raccords peuvent être utilisés dans les conditions suivantes :
    - température de l'air transporté comprise entre -30 °C et + 70 °C,
    - humidité relative de l'air transporté jusqu'à 100 %,
    - transport aérien sans facteurs chimiquement agressifs et abrasifs,
    - vitesse du flux d'air jusqu'à 16 m/s,
    - différence de pression d'air statique à l'intérieur et à l'extérieur du conduit de -500 Pa à 1000 Pa (classe d'exécution N, selon WO-KOT/36/01 révision 2).
  • En raison des exigences de résistance à la corrosion, les conduits et raccords de ventilation rectangulaires en tôle d'acier galvanisée, nuance DX51D + Z275 selon la norme PN-EN 10346:2015, se caractérisent par une grande durabilité et peuvent être utilisés dans des environnements corrosifs. Atmosphères C1, C2 et C3 selon PN-EN ISO 92232012.
    Les éléments de raccordement doivent être protégés contre la corrosion d'une manière adaptée à la résistance à la corrosion des tuyaux.
  • Les conduits et raccords de ventilation rectangulaires ont été classés en classe A1, d0 de réaction au feu selon la norme PN-EN 13501-1:2019 et comme feu ininflammable, ne goutte pas et ne se propage pas à l'intérieur des bâtiments selon la décision du Ministre de Infrastructure du 12 avril 2002 (Journal officiel n° 75 du 12 avril 2002, article 690, tel que modifié). Dans le même temps, les produits sont classés comme résistants au feu.
Spécification
  • Dimensions: 100- 4000 mm

    Minimum area of fitting to calculate is 1,0 m 2.

    Standard length of ducts-1500 mm.

    Basic characteristics:

    Duct tightness - class A or B  (Assessment method PN-EN 1507:2007 i WO-KOT/36/01 wydanie 2)

    Durability (elements made of galvanized steel sheet):
    - weight of the zinc coating, g/m2≥ 275
    - thickness of the zinc coating, pm 20 (tolerance acc. to PN-EN 10346)

    Deformation: No permanent deformation or sudden change of tightness at the limit values of static pressure

Spécifications techniques
  • Réference unique.rectangular-ventilation-duct-system
  • Famille de produitsVentilation ducts
  • Groupe de produitsVentilation ducts of galvanized steel Airwent System
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-10-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCTronçon de gaine
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork