Les conduits de désenfumage à compartiment unique de type AWP-OD et AWP/G sont un ensemble de produits pour
l'installation de systèmes de désenfumage à conduits rectangulaires en acier utilisés
pour l'évacuation des fumées et la dissipation de la chaleur lors de la propagation de la fumée et de la chaleur
systèmes de contrôle au sein d’une seule zone d’incendie. Ils peuvent être appliqués dans
systèmes à double usage (fonctionnant comme ventilation générale et désenfumage
système en même temps), à condition qu'ils évacuent la fumée uniquement des
la zone dans laquelle ils sont installés. Ils peuvent constituer un
système indépendant ou être connecté à un système multi-compartiments.
Les conduits de désenfumage à compartiment unique en acier AWP-OD et AWP/G sont classés selon la norme PN-EN 13501-4+A1:2010 dans la classe de résistance au feu unique E600120(h0)S1500, et comme ininflammables et ignifuges.
Les conduits AWP-OD et AWP/G ne peuvent être installés qu’horizontalement. Les conduits peuvent évacuer les gaz à des températures inférieures à 600°C. La plage admissible de pression de service va de –1 500 Pa de pression négative à +500 Pa de pression positive.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |