Publier vos produits
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Traduit par Google,

    Carte électronique configurable permettant de contrôler le système via des périphériques filaires et sans fil. Alimentation externe 110/230 Vca. Montage mural.

    Spécification
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZControl_AZVAFCBX
    • Famille de produitsAZControl
    • Groupe de produitsAirzone Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)195
    • Profondeur (mm)55.5
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)616
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEC010216
    • Nom ETIMFixed-application controller
    • Nom UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Code UNSPSC40
    • Code Uniclass 2015Ss_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Numéro OmniClass23-27 15 23
    • Titre OmniClassHVAC Controls
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud