Publier vos produits
Standard Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMPS
Aiscan

Standard Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMPS

Traduit par Google,

Il présente une résistance à la corrosion de classe 3. Il assure la continuité électrique et ne propage pas les flammes. Grâce à son système d'emboîtement UNIFAST, l'installation est plus rapide et plus facile : aucun vis ni accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour assembler les sections, sauf pour le format 60 × 60, qui requiert 3 unités CTCZ612.

Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes destinés à tout type d'environnement.

Spécification
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir galvanised in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm, complying with standard UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Spécifications techniques
  • Réference unique.standard-sendzimir-galvanised-metal-cable-tray-cmps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution