Sa composition est en fil d'acier inoxydable AISI 304. Il présente une résistance aux chocs de 20 J à -40 °C. Sa température de fonctionnement s'étend de -40 °C à 150 °C. Pour une utilisation entre sections, 2 à 4 jeux de jonction (cubes) seront nécessaires, selon la largeur du plateau, avec tous les bords arrondis.
Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes destinés à tout type d'environnement.