Publier vos produits
Wire Mesh Cable Tray BMPR
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPR

Traduit par Google,

Chemin de câbles métallique à la finition parfaitement lisse et homogène. Sa composition est réalisée en fil d'acier C4D conforme à la norme UNE-EN 16120. Il présente une résistance aux chocs de 20 J à -40 °C. Sa température de fonctionnement s'étend de -40 °C à 150 °C. Il est classé classe 8 en matière de résistance à la corrosion. Il assure la continuité électrique et est non propagateur de flamme.

Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes destinés à tout type d'environnement.

Spécification
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, R1000+ galvanising (exclusive to AISCAN). 

    No risk of damage to cable sheaths or operators, as it is 100% free of sharp burrs. 

    Reduced environmental impact. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wire-mesh-cable-tray-bmpr
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution