Sa composition est un fil d'acier C4D conforme à la norme UNE-EN 16120. Il présente une résistance aux chocs de 20 J à -40 °C. Sa température de fonctionnement s'étend de -40 °C à 150 °C. La charge admissible (AWL) est calculée pour une portée entre appuis de 1,5 m.
Pour une utilisation entre sections, entre 2 et 4 jeux de jonction (cubes) seront nécessaires, en fonction de la largeur du plateau.
Tous les bords sont arrondis. Nous proposons également des finitions EZ, GC, AR et INOX pour les systèmes adaptés à tout type d'environnement.