Publier vos produits
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM

    3-seater sofa KIM

    3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Bords doux
    • Rembourrage amovible
    • Moderne et résistant

      Canapé 3 places avec coussins amovibles, rembourrage amovible et rembourrage en mousse froide. Le rembourrage et le rembourrage recouvrent le dossier et les accoudoirs, donnant des bords doux.
    Spécification
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3-seater-sofa-KIM
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1910
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)60.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)