Publier vos produits
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    Traduit par Google,
    • Chaise et table en un
    • Disponible en trois couleurs
    • Travailler là où il manque des tables

      Chaise et table en un ! Avec cette combinaison pratique et portable, vous obtenez une solution d'assise ergonomique qui peut être utilisée à la fois assis sur le sol et sur une chaise. Sutiable pour l'école et le préscolaire
    Spécification
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.All-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)