Publier vos produits
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY

    Armchair ROXY

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design droit et épuré
    • Fond nozag élastique
    • Rembourrage amovible

      Fauteuil aux lignes droites et aux pieds fins. Cadre en bois massif avec fond nozag élastique. Coussins en mousse froide et accoudoirs rembourrés. Rembourrage amovible.
    Spécification
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-ROXY
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)890
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires