Publier vos produits
Bench seat ZET  1800x350x360mm

Bench seat ZET 1800x350x360mm

Traduit par Google,
  • Stratifié haute pression
  • Cadre en bouleau
  • Pour les vestiaires

    Un banc robuste avec une assise durable
Spécification
    • Seat height:360 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bench-seat-ZET-1800x350x360mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)