Publier vos produits
Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm

    Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm

    Traduit par Google,
    • Étagères réglables
    • Polyvalent et peu encombrant
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Bibliothèque moderne et ouverte conçue par AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la gamme QBUS pour une solution de stockage uniforme. La bibliothèque convient aux bureaux, aux salles de conférence ou aux espaces de réception.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical bookshelf is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or other items you want to keep within easy reach.

      The bookcase suits many locations and, due to its stylish design, it is suitable for lobbies, offices or conference rooms.

      The unit is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame for the bookcase is included.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All for an efficient work day!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bookcase-QBUS-4-shelves-leg-frame-2020x800x400-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2020
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)52.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment