Publier vos produits
Cambridge
Cambridge
Cambridge

    Cambridge

    3.2 sur 5 étoiles3.2(17 Avis)
    Traduit par Google,
    Chaise de bureau avec une large gamme d'options de réglage. Vous pouvez verrouiller le siège en six positions et le dossier en cinq ou les laisser bouger librement. La chaise a des accoudoirs et un appui-tête réglables pour vous assurer que vous êtes aussi confortable que possible. C'est la chaise parfaite si vous devez passer de longues périodes assis à votre bureau.
    Spécification
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cambridge-office-chair
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)485
    • Profondeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs