Publier vos produits
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 3 chubbys 1790x900x310mm

    Traduit par Google,
    • Étagère à chaussures avec égouttoir
    • Portemanteau avec deux compartiments
    • De nombreuses combinaisons possibles

      Porte-manteau et porte-chaussures combinés. Deux montants muraux, un porte-chaussures avec égouttoir et un portemanteau avec compartiments de rangement et quatre crochets d'ancrage sont inclus. Peut être combiné avec une section complémentaire et plusieurs types d'accessoires
    Spécification
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Basic
      • Number of compartments:3
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-JEPPE-with-chubbys-1790x900x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)16.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_90_20_14
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakrooms