Publier vos produits
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    Traduit par Google,
    • Quatre compartiments à vêtements
    • Charnières à fermeture amortie sur les portes
    • Étagère à chaussures avec égouttoir

      Porte-vêtements et porte-chaussures combinés. Deux montants muraux, un porte-chaussures avec égouttoir et un portant à vêtements avec compartiments, portes et quatre crochets d'ancrage sont inclus. Peut être combiné avec une section complémentaire et plusieurs types d'accessoires
    Spécification
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:23.38 kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-JEPPE-with-doors-1790x600x310mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)23.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units