Publier vos produits
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm

    Traduit par Google,
    • Étagère à chaussures avec égouttoir
    • Étagères réglables
    • Facile à adapter à vos besoins

      Section complémentaire pour le porte-chapeaux et porte-chaussures Jeppe. Un montant mural, un porte-chapeau avec trois crochets et un porte-chaussures avec égouttoir sont inclus. Une unité de base est nécessaire pour compléter l'unité complémentaire.
    Spécification
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Add-on
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-add-on-unit-1790x600x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)16.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units