Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm

    Traduit par Google,
    • Portes métalliques avec possibilité de rangement
    • Le banc facilite l'habillage
    • Équipé d'un bac d'égouttage

    Meuble complémentaire pour le porte-chaussures et chapeaux ENTRY. Il est livré complet avec une étagère supérieure, un compartiment d'étagère, un banc et une étagère à chaussures avec bac d'égouttement ainsi qu'un cadre en T et une traverse. L'unité de base au sol est requise avant d'ajouter des unités supplémentaires.

    Spécification
    • ENTRY is a flexible and expandable series for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic unit with this hat and shoe rack to create storage that fits your space. Perfect for a school or preschool cloakroom!

      It comes complete with shelf compartments, anchor hooks, upper shelf, bench seat and shoe rack. The shoe rack features a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating on the shelves. A drip tray is included underneath to collect grit and water from shoes. The bench seat is perfect for the children to take off and put on their shoes.

      The doors to the shelf compartments have a smooth surface and are supplied with cylinder locks so that personal belongings can be locked inside. The top shelf has dividers that make it easy to keep gloves, hats, scarves, etc. organised.

      This double-sided add-on unit comes with a T-frame and cross brace that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the interval between shelves and change the storage solution according to your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-metal-doors-1800x900x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)21.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units