Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Traduit par Google,
    • Range-chaussures robuste et facile d'entretien
    • Livré avec bac d'égouttage
    • Intelligent et peu encombrant

    Elément complémentaire pour l'étagère à chaussures ENTRY. Il est livré avec 10 étagères réglables, des bacs d'égouttage et un cadre en T ainsi que des croisillons. Une unité de base au sol est nécessaire pour compléter l'unité complémentaire.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend your base unit with this shoe rack to create a solution adapted to your space. The shoe rack has ten shelves and is suitable for gyms, swimming complexes, schools, healthcare premises or similar places.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T- frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x600x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)19.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units