Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 comps, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 comps, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 comps, 1800x900x300 mm

    Traduit par Google,
    • Facile à personnaliser
    • Le banc facilite l'habillage
    • Équipé d'un bac d'égouttage

    Meuble complémentaire pour le porte-chaussures et chapeaux ENTRY. Il est livré complet avec une étagère supérieure, un compartiment d'étagère, un banc et une étagère à chaussures avec bac d'égouttage et un rail mural. Une unité de base murale est requise avant d'ajouter des unités supplémentaires.

    Spécification
    • ENTRY is a flexible and expandable series for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic section with this hat and shoe rack to create storage that fits your space. Perfect for a school or preschool cloakroom!

      It comes complete with shelf compartments, anchor hooks, upper shelf, bench seat and shoe rack. The shoe rack features a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating on the shelves. A drip tray is included underneath to collect grit and water from shoes.

      The bench seat is perfect for the children to take off and put on their shoes. The top shelf has dividers that make it easy to keep gloves, hats, scarves, etc. organised.

      The add-on unit is supplied with a wall rail that is mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-3-comps-1800x900x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)11.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units