Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Traduit par Google,
    • Facile à personnaliser
    • Banc pour faciliter l'habillage
    • Livré avec un bac d'égouttement

    Porte-chaussures et chapeaux double face avec égouttoir et banc pratique. Facile à agrandir en ajoutant plusieurs meubles de la gamme vestiaire ENTRY pour créer une solution de rangement adaptée à vos besoins. Il est livré avec deux cadres en T et des croisillons.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom where each part can be adapted as required. This base section makes a perfect base for a school or preschool cloakroom. With these smart add-on units, it's very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe rack. The shoe shelf has a tubular design that prevents dust and dirt accumulation. There is a drip tray underneath that collects gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children to sit and put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate organising gloves, hats and scarves.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to the gap between the shelves and change the storage solution as per your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-comps-1800x900x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units