Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Traduit par Google,
    • Range-chaussures robuste et facile d'entretien
    • Livré avec un bac d'égouttement
    • Intelligent et peu encombrant

    Étagère à chaussures double face avec six étagères réglables avec égouttoir. Facile à agrandir en ajoutant plusieurs meubles de la gamme vestiaire ENTRY pour créer une solution de rangement adaptée à vos besoins. Il est livré avec deux cadres en T et des croisillons.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms wherein each unit can be adapted as required. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance to a gym, swimming pool complex, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and clothing storage and adapt it to your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x600x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)20.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units