Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

    Traduit par Google,
    • Range-chaussures robuste et facile d'entretien
    • Livré avec un bac d'égouttage
    • Intelligent et peu encombrant

    Étagère à chaussures murale avec cinq étagères réglables et un bac d'égouttage. Il peut être facilement agrandi avec plusieurs meubles de la gamme vestiaire ENTRY pour créer une solution de rangement adaptée à vos besoins. Livré avec deux rails muraux.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted to your needs. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance in a gym, swimming pool, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, you can easily expand your shoe and clothing storage and adapt it as per your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelves. Under each shelf, there is a drip tray that collects all gravel and moisture from the shoes.

      This shoe rack comes with two wall rails that can be mounted directly on the wall, or for simplified mounting, can be hooked to a wall-mounted support strip (see accessories). The cross braces are available as accessories and are recommended for increased stability. The wall rails can be hung on a support strip. Feet can be added to divert the weight from the wall to the floor.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-5-shoe-shelves-1800x900x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)19.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units