Publier vos produits
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm

    Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm

    Traduit par Google,
    • Solution de rangement polyvalente grâce à sa profondeur
    • Portes verrouillables pour un stockage en toute sécurité
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Armoire de rangement spacieuse et moderne conçue par AJ Products. Il se combine parfaitement avec d'autres unités de la gamme QBUS pour créer une solution de stockage coordonnée. L'armoire dispose de six compartiments séparés et verrouillables pour les effets personnels, par exemple.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical, extra deep storage cabinet consists of six separate, lockable compartments. It is divided into two sections with three compartments in each.

      Each section has one small compartment and two large. Perfect for storing personal items, such as overnight bags, sports bags and cycle helmets, etc. Ideal for use in offices, cloakrooms and reception areas, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compartment-locker-QBUS-4-comps-base-frame-1636x400x570-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1636
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)49.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment