Publier vos produits
Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey
Archivé

Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Spécification
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conference-chair-WHISTLER-No-armrests-dark-grey
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)440
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Poids net (Kg)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating