Publier vos produits
Desk BORAS half-round 1200x600x900

Desk BORAS half-round 1200x600x900

Traduit par Google,
  • Plateau en HPL résistant
  • Certifié selon EN 1729
  • Semi-circulaire

Bureau semi-circulaire avec une structure tubulaire et un plateau de table résistant. Le bureau est testé et certifié selon EN1729.

Spécification
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,44 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Spécifications techniques
  • Réference unique.Desk-BORAS-half-round-1200x600x900
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)20.44
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops