Publier vos produits
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs
    Archivé

    Desk MODULUS 800x600 side table fixed legs

    • Sturdy
    • Durable laminate
    • Versatile

    Versatile side desk from the Modulus range that can be used for extra storage or to extend the desk top space. It is multi purpose and can be used in many environments. The table has a durable and scratch-resistant table top that is easy to clean.

    Spécification
    • Length:800 mm

      Height:740 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:15,45 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-MODULUS-800x600-Side-table-Fixed-legs
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsModulus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)15.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (30)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (10)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (86)