Publier vos produits
Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    Traduit par Google,
    • D'inspiration rétro
    • Fait de metal
    • Convient à une variété de paramètres

      Un lampadaire simple et élégant avec une touche rétro. Lampadaire d'inspiration rétro au design chic pour une variété d'environnements tels que bureaux, salles à manger, entrées, salons, etc.


    Spécification
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-light-PICASSO
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1485
    • Largeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps