Publier vos produits
Floor screen SPLIT 800x1500mm
Floor screen SPLIT 800x1500mm
Floor screen SPLIT 800x1500mm
Floor screen SPLIT 800x1500mm

    Floor screen SPLIT 800x1500mm

    Traduit par Google,
    • Design fin et discret
    • Idéal pour les bureaux flexibles
    • Semi-insonorisant

    Écran de sol Slimline qui est élégant mais discret. L'écran de sol offre une intimité et possède des propriétés semi-acoustiques pour réduire une partie du bruit dans la pièce. L'écran léger est facile à déplacer pour un environnement de travail flexible. L'écran et le support sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

    Spécification
    • Height:1500mm

      Width:800mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:5kg

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-screen-SPLIT-800x1500mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying