Publier vos produits
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Traduit par Google,
    • Avec une étagère à chapeau
    • Incl. crochets
    • Étagère à chaussures avec égouttoir

      Meuble d'appoint autoportant double face pour le meuble vestiaire Trad. Fourni complet avec une étagère à chapeaux et un étagère à chaussures avec un bac d'égouttement
    Spécification
      • Height:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:15 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units