Publier vos produits
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm

Traduit par Google,
  • Châssis réglable en hauteur manuellement
  • Incl. étagère inférieure
  • Plan de travail résistant

    Table de travail avec un plan de travail durable et un cadre solide. Équipé d'une étagère inférieure pour les outils et autres choses dont vous avez besoin à portée de main. Réglable manuellement en hauteur pour s'adapter à votre position de travail.
Spécification
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:48 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Height-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x600mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables