Publier vos produits
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,2000x600mm

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,2000x600mm

Traduit par Google,
  • Facile à régler en hauteur
  • Pour un poste de travail ergonomique
  • Plateau HPL

    Etabli ergonomique avec réglage électrique de la hauteur. Vous pouvez facilement varier votre position de travail grâce à cette table de travail pratique, dotée d'un plateau résistant et facile à nettoyer. Complétez votre établi avec des accessoires intelligents pour plus de flexibilité.
Spécification
    • Length:2000 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:67 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.Height-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-2000x600mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)67
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables