Publier vos produits
Magnetic frameless whiteboard AIR 1490x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 1490x1190 mm

Traduit par Google,
  • Surface résistante
  • Sans cadre
  • Empreinte flottante

    Tableau blanc au design élégant sans cadre ni fixations apparentes. La surface d'écriture est de la plus haute qualité et très facile à nettoyer. Le panneau est recyclable à 99 % avec un support métallique composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés.
Spécification
    • Height:1190 mm
    • Width:1490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:22 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Magnetic-framless-whiteboard-AIR-1490x1190mm
  • Famille de produitsOffice Accessories
  • Groupe de produitsWhiteboards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1190
  • Largeur (mm)1490
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards