Publier vos produits
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    Traduit par Google,
    • Anti-effraction
    • Intérieur modulable
    • Plan de travail intégré

      Pharmacie anti-effraction avec un intérieur modulable selon vos besoins. Fourni avec une serrure à clé ou une serrure à code électronique. La porte s'ouvre vers le bas, offrant une surface de travail temporaire. Un petit compartiment pour objets de valeur est disponible en accessoire
    Spécification
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Medicine-cabinet-CURE-400x380x285mm-electronic-lock
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)285
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units