Publier vos produits
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Traduit par Google,
    • Anti-effraction
    • Étagère réglable
    • Plan de travail coulissant

      Armoire à pharmacie anti-effraction avec tablette réglable et plan de travail coulissant. Fourni avec une serrure à clé ou une serrure à code électronique. Un petit compartiment pour objets de valeur est disponible en accessoire
    Spécification
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Medicine-cabinet-CURE-455x400x300mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units