Publier vos produits
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design moderne
    • Empilable
    • Siège en deux couleurs

    Tabouret de bar empilable avec poignée intégrée au dossier.

    Spécification
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Memphis-Bar-Stool
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)