Publier vos produits
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x800mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x800mm

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x800mm

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur
    • Avec roulettes et une étagère inférieure
    • Plan de travail résistant

      Etabli mobile ergonomique sur roulettes permettant de régler facilement la hauteur grâce à la fonction manivelle intégrée. L'établi est robuste avec un plan de travail durable et une étagère inférieure pratique. Il convient à une utilisation dans des opérations industrielles plus légères, des entrepôts ou similaires.
    Spécification
      • Length:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:93 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-2000x800mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)93
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables