Publier vos produits
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Traduit par Google,
    • Facilement placé
    • Verrouillable
    • Peut être fixé au mur

      Petite armoire de rangement verrouillable avec étagères amovibles
    Spécification
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units