Publier vos produits
Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

Original whiteboard DORIS 1000x1200mm

Traduit par Google,
  • Émail vitrifié de haute qualité
  • Surface magnétique
  • DEP

    Tableau blanc avec une surface d'écriture en émail vitrifié de haute qualité. Le panneau est recyclable à 99 % avec un support métallique composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés. Incl. porte-stylo discret
Spécification
    • Height:1200 mm
    • Width:1000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Spécifications techniques
  • Réference unique.Original-whiteboard-DORIS-1000x1200mm
  • Famille de produitsOffice Accessories
  • Groupe de produitsWhiteboards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards