Publier vos produits
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Traduit par Google,
    • Conception danoise
    • Convient aux espaces publics
    • Rembourrage moderne et durable

      Le Copenhagen Plus est un pouf de style moderne qui a été testé et approuvé EN 16139, ce qui le rend adapté aux espaces publics tels que les salons. Le design scandinave du pouf offre un excellent confort et un rembourrage durable
    Spécification
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ottoman-COPENHAGEN
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires