Publier vos produits
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT

    Pouffe POINT

    Traduit par Google,
    • Pouf ergonomique
    • Convient à une gamme de réglages
    • Rembourrage moderne et durable

      Pouf souple et ergonomique favorisant une position assise active. Le pouf peut être utilisé debout ou posé sur le côté et à cheval. La conception signifie que le pouf a un léger mouvement de balancement, contribuant à une meilleure posture et à une meilleure circulation sanguine.
    Spécification
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pouffe-POINT
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires