Publier vos produits
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,
  • Pour une utilisation en intérieur
  • Avec poignées
  • Pousser le couvercle

    Une corbeille à papier classique avec un couvercle poussoir et des poignées pour une vidange facile
Spécification
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Refuse-bin-HURLEY
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsWastebins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)7.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins